Технологии монтажа для печатной платы
Соединители HARTING для печатных плат можно подключить стандартными способами. Выбор верной технологии монтажа к печатной плате зависит от типа кабеля и его поперечного сечения, а также количества и типа контактов. Откройте для себя широкий спектр вариантов присоединения.
Монтаж в отверстия
Традиционная технология пайки, испытанная в течение десятилетий; она обеспечивает высочайший уровень механической стойкости и безопасности процесса. Подлежащие пайке контакты соединителя вставляют в сквозные металлизированные отверстия в печатной плате. Затем их автоматически и одновременно припаивают волной припоя с другими компонентами.
Пайка оплавлением припоя
Как и в случае с традиционной сборкой компонентов, при пайке оплавлением припоя соединитель вставляют в сквозные металлизированные отверстия в печатной плате. Это можно сделать автоматически с помощью установочных автоматов Pick & Place. Затем эти компоненты припаивают к компонентам на поверхности в рамках общего процесса пайки оплавлением. Данная технология присоединения характеризуется выдающейся механической прочностью благодаря конструкции из высокотемпературных пластиков, специально адаптированной к этому методу пайки.
Запрессовка
Данная технология подключения не требует пайки и заключается в том, что контакты соединителей запрессовывают в металлизированные отверстия в печатной плате. Благодаря современной эластичной и деформируемой зоне запрессовки можно компенсировать допуски отверстия в печатной плате. Таким образом можно выполнить высокие электрические и механические требования, а также требования к малой силе запрессовки и высокой силе удержания. Запрессовка – доступный и ничем не ограниченный способ обработки, особенно для избирательного золочения контактов на шинах объединительных плат.
Монтаж накруткой
При монтаже накруткой провод несколько раз накручивают на выводы соединителя с квадратным сечением. При правильной реализации возникает лишь минимальное электрическое сопротивление. Получающееся в результате соединение отличается механической прочностью, нечувствительностью к окружающей среде и термической стабильностью.
Присоединение обжимом
Обжимное соединение – синоним газонепроницаемого и компактного исполнения контакта. При таком соединении гибкий проводник вставляют в обжимной контакт и герметично фиксируют в нем путем контролируемой деформации последнего. Такой способ практически обеспечивает эффект холодной сварки и отличается оптимальной стойкостью к старению материала и механическому напряжению от ударов и вибрации. Автоматические обжимные станки позволяют эффективно производить предварительно собранные системные кабели, но присоединение обжимом можно выполнить и на месте с помощью соответствующих инструментов. Технические требования к обжимному соединению приведены в стандарте IEC 60352-2.
Соединение с прорезанием изоляции
Посредством соединения с прорезанием изоляции (IDC) можно легко и надежно создать контакт с одножильными и многожильными проводами. За одну операцию режущий зажим разрезает изоляцию провода и устанавливает плотный контакт с проводами. Такое газонепроницаемое соединение обеспечивает максимальную надежность даже при самых незначительных токах и напряжениях. Технические требования к соединению с прорезанием изоляции приведены в стандарте IEC 60352-3.
Монтаж провода пайкой на монтажный лепесток
Подключение провода пайкой на монтажный лепесток идеально подходит для изготовления небольших партий изделий и прототипов. Даже без какого-либо специального инструмента можно припаять большое количество кабелей разной конструкции к кабельным соединителям. Зачищенный от изоляции и луженый провод припаивают вручную к монтажному лепестку. Однако к работе допускаются только сотрудники, имеющие соответствующий опыт.
Подсоединение к монтажным лепесткам
Пружинное присоединение
При пружинном присоединении применяется подпружиненый контакт, который обеспечивает контакт с многожильными и одножильными проводами. Разомкнув пружинный зажим при помощи подходящего рычага, достаточно просто вставить зачищенный провод в открытую контактную ячейку. Эта технология присоединения требует минимальных трудозатрат; специальные инструменты не нужны. Она также характеризуется высокой надежностью работы. Благодаря пружинному креплению можно установить несколько подключений. Это соединение предельно устойчиво к вибрациям и ударам.